Menu Ricerca

Cappuccio USB 12.0 mm 34.8 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Nero

Codice articolo Essentra :

10108031

Codice articolo precedente:

BPE-SC-3-01

86844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2166 €
5000 - 9999 0,1999 €
10000 + 0,1902 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

216,60 €

1000 x 0,2166 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo 1
Materiale Nylon 6/6
Colore Nero
H 10.5 mm
h1 1.5 mm
L1 12.0 mm
A 9.5 mm
B 26.0 mm
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci