Menu Ricerca

Cappuccio USB 17.7 mm 22.0 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Nero

Codice articolo Essentra :

10464717

Codice articolo precedente:

BPE-RJ45-01BK

12236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2124 €
5000 - 9999 0,1971 €
10000 + 0,186 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

212,40 €

1000 x 0,2124 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo 1
Materiale Nylon 6/6
Colore Nero
H 10.5 mm
h1 1.5 mm
L1 17.7 mm
A 14.9 mm
B 20.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci