Menu Ricerca

Cappuccio USB 15.0 mm 11.0 mm 0.75 mm Nylon 6/6 Nero

Il tappo di chiusura in nylon funge da chiusura per fori rettangolari con diametro di 13,5 mm e conferisce un aspetto ordinato e rifinito.
Codice articolo Essentra :

10107997

Codice articolo precedente:

BPE-LC-D-01BK

2018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3332 €
5000 + 0,3054 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

333,20 €

1000 x 0,3332 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di connettore Doppia D
Tipo 1
Tipo di foro Quadrato
Materiale Nylon 6/6
Colore Nero
H 11.0 mm
h1 2. mm
L1 15.0 mm
A 13.2 mm
B 13.2 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci