Menu Ricerca

Tappo Uniplug M12 12.3 mm 8.3 mm LDPE - PIR Rosso

This uniplug has a unique design allowing a quick and secure fitting into threaded holes. The fitting design is push fit with fins locking the part into threads.
Codice articolo Essentra :

10090510

Codice articolo precedente:

15987

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1761 €
10000 + 0,0903 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

176,10 €

1000 x 0,1761 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.3
L 8.3
Dimensioni filettatura 1/2 in UNF; 1/4 in BSP; M12
Filettatura standard UNF
Filettatura standard BSP
Filettatura standard Metrico
Materiale LDPE - PIR
Colore Rosso
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci