Menu Ricerca

Tappo Uniplug M10 11.0 mm 6.1 mm LDPE Rosso

This uniplug has a unique design allowing a quick and secure fitting into threaded holes. The fitting design is push fit with fins locking the part into threads.
Codice articolo Essentra :

10071335

Codice articolo precedente:

10538

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1529 €
10000 + 0,0787 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

152,90 €

1000 x 0,1529 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 11.0
L 6.1
Dimensioni filettatura 1/8 in NPT; 7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10
Filettatura standard NPT
Filettatura standard UNF
Filettatura standard BSP
Filettatura standard Metrico
Materiale LDPE
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci