Menu Ricerca

Tappo Uniplug M14 14.5 mm 7.2 mm LDPE - PIR Rosso

This uniplug has a unique design allowing a quick and secure fitting into threaded holes. The fitting design is push fit with fins locking the part into threads.
Codice articolo Essentra :

10071328

Codice articolo precedente:

10537

998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1716 €
10000 + 0,0882 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

171,60 €

1000 x 0,1716 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 14.5
L 7.2
Dimensioni filettatura 1/4 in NPT; 9/16 in UNF; M14
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard UNF
Filettatura standard NPT
Materiale LDPE - PIR
Colore Rosso
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci