Menu Ricerca

Tappo Uniplug M30 31.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rosso

This uniplug has a unique design allowing a quick and secure fitting into threaded holes. The fitting design is push fit with fins locking the part into threads.
Codice articolo Essentra :

10071236

Codice articolo precedente:

10515

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,3772 €
2000 + 0,192 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

75,44 €

200 x 0,3772 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 31.4
L 11.0
Dimensioni filettatura 3/4 in NPT; 1 3/16 in UNF; 7/8 in BSP; M30
Filettatura standard UNF
Filettatura standard NPT
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard BSP
Materiale LDPE - PIR
Colore Rosso
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci