I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.
Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.
Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | h | Colore | Materiale | Tipo impugnatura | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0341 € - 0,053 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Con presa per le dita
|
1.366 in
34.7 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0584 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Con presa per le dita
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2511 € | Richiedi il lead time qui |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
Senza presa per le dita
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,0612 € - 0,0952 € | 6998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,1119 € | Richiedi il lead time qui |
2.598 in
66.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
Senza presa per le dita
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,1428 € - 0,2222 € | Richiedi il lead time qui |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
Senza presa per le dita
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare