I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.
Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.
Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, PE Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | h | Colore | Materiale | Tipo impugnatura | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2514 € - 0,6441 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 0,3109 € - 0,8357 € | 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| 0,4394 € - 1,0417 € | 352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1188 € - 0,2553 € | 46517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1644 € - 0,3656 € | 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,132 € - 0,3191 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,4767 € - 1,0852 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,3888 € | 8835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Con presa per le dita
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,5688 € - 0,8848 € | 38296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,107 € - 0,2605 € | 3120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,267 € - 3,2209 € | 6260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,4863 € - 1,3231 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,4228 € - 1,0388 € | 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.346 in
8.8 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 0,3178 € - 1,21 € | 2947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,2722 € - 0,6267 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.089 in
2.25 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 1,0363 € - 2,0022 € | 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 3,4409 € - 7,2258 € | 5177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,3801 € | 3761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,2735 € - 0,5861 € | 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Con presa per le dita
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,3133 € | 12380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3 in
76.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare