Menu Ricerca

Tappi terminali per tubi

Disponibile

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
86 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D h Colore Materiale Tipo impugnatura d Acquista
0,4503 € - 1,0677 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
101.6 mm
0,1218 € - 0,2617 € 43306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
30.0 mm
0,4886 € - 1,1123 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
76.2 mm
0,4334 € - 1,0647 € Richiedi il lead time qui
8.8 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
99.0 mm
1,0622 € - 2,0522 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
139.7 mm
0,2577 € - 0,6602 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.75 mm
11.1 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
69.9 mm
0,3186 € - 0,8565 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.25 mm
12.7 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
82.6 mm
0,279 € - 0,6424 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.25 mm
9.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
57.2 mm
0,4985 € - 1,3562 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
114.3 mm
0,2804 € - 0,6008 € 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Con presa per le dita
63.0 mm
0,1685 € - 0,3747 € Richiedi il lead time qui
1.75 mm
9.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
44.5 mm
0,583 € - 0,9069 € 38296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.75 mm
12.7 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
95.3 mm
0,1572 € - 0,3985 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Con presa per le dita
46.0 mm
1,0466 € - 2,5519 € 832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.2 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
127.0 mm
0,1353 € - 0,3271 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
38.1 mm
0,1097 € - 0,267 € 3120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
50.8 mm
0,3257 € - 1,2402 € 2870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
88.9 mm
0,16 € - 0,3896 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
54.0 mm
0,3668 € - 0,8922 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
78.4 mm
0,0926 € - 0,2073 € 42750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
25.0 mm
  • di 5
Tappo terminale per tubo 101.6 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10068908

Fascia di prezzo
1,0677 € - 0,4503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 30.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082423

Fascia di prezzo
0,2617 € - 0,1218 €

Livelli di giacenza
43306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 76.2 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082928

Fascia di prezzo
1,1123 € - 0,4886 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.2 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 99.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10071908

Fascia di prezzo
1,0647 € - 0,4334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    99.0 mm
  • h
    8.8 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 139.7 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082874

Fascia di prezzo
2,0522 € - 1,0622 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 69.9 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10070222

Fascia di prezzo
0,6602 € - 0,2577 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 82.6 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082294

Fascia di prezzo
0,8565 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 57.2 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10068939

Fascia di prezzo
0,6424 € - 0,279 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    57.2 mm
  • D
    2.25 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 114.3 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082867

Fascia di prezzo
1,3562 € - 0,4985 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    114.3 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 63.0 mm Con presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10084519

Fascia di prezzo
0,6008 € - 0,2804 €

Livelli di giacenza
1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 44.5 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10070215

Fascia di prezzo
0,3747 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 95.3 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082430

Fascia di prezzo
0,9069 € - 0,583 €

Livelli di giacenza
38296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 46.0 mm Con presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10084502

Fascia di prezzo
0,3985 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
Tappo terminale per tubo 127.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082393

Fascia di prezzo
2,5519 € - 1,0466 €

Livelli di giacenza
832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 38.1 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10077481

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,1353 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 50.8 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082898

Fascia di prezzo
0,267 € - 0,1097 €

Livelli di giacenza
3120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 88.9 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082300

Fascia di prezzo
1,2402 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
2870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 54.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10072752

Fascia di prezzo
0,3896 € - 0,16 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 78.4 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10084526

Fascia di prezzo
0,8922 € - 0,3668 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    78.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 25.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082478

Fascia di prezzo
0,2073 € - 0,0926 €

Livelli di giacenza
42750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita