I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.
Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.
Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | h | Colore | Materiale | Tipo impugnatura | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1968 € - 0,5086 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,4688 € - 1,1361 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,4045 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7138 € - 1,4007 € | 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2846 € | 1902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6954 € - 1,1288 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9064 € - 1,4304 € | 7042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,6855 € - 1,0834 € | 1660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1841 € - 0,2365 € | 8203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8922 € - 1,4021 € | 3349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,0183 € - 1,6004 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,279 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6911 € - 1,1203 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,3479 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2733 € | 10095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,167 € - 0,1984 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,4688 € - 1,2164 € | 965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,2832 € - 0,8268 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,2917 € | 2652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,4818 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare