Menu Ricerca

Tappi terminali per tubi

Disponibile

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, PE Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D h Colore Materiale Tipo impugnatura d Acquista
0,1909 € - 0,2231 € 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.62 mm
6.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
41.1 mm
0,221 € - 0,2846 € 4652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
12.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
18.0 mm
0,2349 € - 0,5716 € 19080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
71.5 mm
0,2058 € - 0,2666 € 11095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
10.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
14.0 mm
0,1423 € - 0,1851 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
8.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
8.0 mm
0,163 € - 0,1936 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.37 mm
6.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
34.8 mm
0,1948 € - 0,47 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
60.0 mm
0,9796 € - 1,5337 € 1038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
26.0 mm
0,1533 € - 0,3395 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
40.0 mm
4,064 € - 8,5345 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
203.2 mm
0,496 € - 0,8055 € 1547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
22.0 mm
0,847 € - 2,1676 € Richiedi il lead time qui
12.2 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
150.0 mm
0,3178 € - 0,8473 € 14350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
83.8 mm
0,2542 € - 0,6528 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
63.5 mm
2,5701 € - 6,2594 € 2653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
25.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
40.0 mm
0,4573 € - 1,1084 € 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
100.0 mm
0,192 € - 0,4962 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
50.8 mm
0,1768 € - 0,3946 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.9 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
50.0 mm
0,1451 € - 0,1879 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
8.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
10.0 mm
0,6964 € - 1,3665 € 13850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
22.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
29.0 mm
  • di 5
Tappo terminale per tubo 41.1 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10084649

Fascia di prezzo
0,2231 € - 0,1909 €

Livelli di giacenza
1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 18.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060186

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,221 €

Livelli di giacenza
4652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 71.5 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085905

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
19080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 14.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060148

Fascia di prezzo
0,2666 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
11095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 8.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060100

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 34.8 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10084632

Fascia di prezzo
0,1936 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.8 mm
  • D
    1.37 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 60.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085899

Fascia di prezzo
0,47 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 26.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179857

Fascia di prezzo
1,5337 € - 0,9796 €

Livelli di giacenza
1038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 40.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085875

Fascia di prezzo
0,3395 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 203.2 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10104576

Fascia di prezzo
8,5345 € - 4,064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 22.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10060193

Fascia di prezzo
0,8055 € - 0,496 €

Livelli di giacenza
1547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 150.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10087541

Fascia di prezzo
2,1676 € - 0,847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    150.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 83.8 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10086490

Fascia di prezzo
0,8473 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
14350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 63.5 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10090039

Fascia di prezzo
0,6528 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 40.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179871

Fascia di prezzo
6,2594 € - 2,5701 €

Livelli di giacenza
2653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 100.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085929

Fascia di prezzo
1,1084 € - 0,4573 €

Livelli di giacenza
2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • h
    10.8 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 50.8 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10090022

Fascia di prezzo
0,4962 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 50.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085882

Fascia di prezzo
0,3946 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 10.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060117

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 29.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10060216

Fascia di prezzo
1,3665 € - 0,6964 €

Livelli di giacenza
13850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero