Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.
Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.
Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | h | Colore | Materiale | Tipo impugnatura | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6954 € - 1,1288 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9064 € - 1,4304 € | 7042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5084 € - 0,8257 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,0041 € - 1,5721 € | 838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,6343 € - 6,4159 € | 2653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6855 € - 1,0834 € | 1660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,6911 € - 1,1203 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8922 € - 1,4021 € | 3349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,0183 € - 1,6004 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,9531 € - 1,5013 € | 16160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7138 € - 1,4007 € | 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,8781 € - 1,3837 € | 20298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
Senza presa per le dita
|
0.827 in
21.0 mm