Menu Ricerca

Tappi sfiato

In produzione

I tappi di sfiato sono componenti utilizzati per proteggere le attrezzature da umidità e contaminazione da particelle. Consentono il flusso d'aria nelle applicazioni, evitando il malfunzionamento del sistema a causa delle variazioni di pressione.Favoriscono un flusso d’aria elevato.Proteggono le attrezzature controllando umidità e contaminazione da particelle.Ideali per applicazioni esposte a pressione e a variazioni dei livelli di fluidi. Materiale: Alluminio Colore: Nero Codice Serie: SRV0019, SRV0018

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura A Posizione h Filettatura standard Tipo Acquista
23,5193 € - 23,5193 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Filettature BSP
1
15,313 € - 15,313 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Filettatura Metrica
2 - Angolo a tre vie
15,313 € - 15,313 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Filettatura Metrica
2 - Angolo a tre vie
16,5171 € - 16,5171 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Filettature BSP
2 - Angolo a tre vie
9,1355 € - 9,1355 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Filettature BSP
2 - Angolo a tre vie
11,3997 € - 11,3997 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Filettature BSP
2 - Angolo a tre vie
13,5461 € - 13,5461 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Filettatura Metrica
1
10,8762 € - 10,8762 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Filettatura Metrica
2 - Angolo a tre vie
9,2009 € - 9,2009 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
M14
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Filettatura Metrica
2 - Angolo a tre vie
13,5461 € - 13,5461 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
Filettature BSP
1
8,6643 € - 8,6643 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Filettature BSP
2 - Angolo a tre vie
15,313 € - 15,313 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M26
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Filettatura Metrica
2 - Angolo a tre vie
13,0488 € - 13,0488 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M16
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Filettatura Metrica
1
11,5044 € - 11,5044 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Filettature BSP
2 - Angolo a tre vie
12,6823 € - 12,6823 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M26
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Filettatura Metrica
2 - Angolo a tre vie
10,8762 € - 10,8762 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Filettature BSP
2 - Angolo a tre vie
12,6823 € - 12,6823 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M27
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Filettatura Metrica
2 - Angolo a tre vie
27,0531 € - 27,0531 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Filettatura Metrica
1
23,5193 € - 23,5193 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Filettatura Metrica
1
11,3997 € - 11,3997 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Filettatura Metrica
2 - Angolo a tre vie
  • di 3
Tappi per ventilazione G 1 40.0 mm Alluminio Nero

10506721

Fascia di prezzo
23,5193 € - 23,5193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tappi per ventilazione M27 32.0 mm Alluminio Nero

10507032

Fascia di prezzo
15,313 € - 15,313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M27
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione M26 32.0 mm Alluminio Nero

10507001

Fascia di prezzo
15,313 € - 15,313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Nero Alluminio N/A BSP G 1 40.0 mm

10507063

Fascia di prezzo
16,5171 € - 16,5171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione G 1/2 26.0 mm Alluminio Nero

10506936

Fascia di prezzo
9,1355 € - 9,1355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1/2
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Nero Alluminio N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506790

Fascia di prezzo
11,3997 € - 11,3997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1/4
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione M20 26.0 mm Alluminio Nero

10506684

Fascia di prezzo
13,5461 € - 13,5461 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Tappi per ventilazione M16 22.0 mm Alluminio Nero

10506899

Fascia di prezzo
10,8762 € - 10,8762 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione M14 19.0 mm Alluminio Nero

10506844

Fascia di prezzo
9,2009 € - 9,2009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    18.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione G 1/2 26.0 mm Alluminio Nero

10506677

Fascia di prezzo
13,5461 € - 13,5461 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Tappi per ventilazione G 3/8 22.0 mm Alluminio Nero

10506875

Fascia di prezzo
8,6643 € - 8,6643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 3/8
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione M26 32.0 mm Alluminio Nero

10507018

Fascia di prezzo
15,313 € - 15,313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione M16 22.0 mm Alluminio Nero

10506660

Fascia di prezzo
13,0488 € - 13,0488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Tappi per ventilazione G 1/2 26.0 mm Alluminio Nero

10506929

Fascia di prezzo
11,5044 € - 11,5044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1/2
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione M26 32.0 mm Alluminio Nero

10507025

Fascia di prezzo
12,6823 € - 12,6823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione G 3/8 22.0 mm Alluminio Nero

10506868

Fascia di prezzo
10,8762 € - 10,8762 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 3/8
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione M27 32.0 mm Alluminio Nero

10507056

Fascia di prezzo
12,6823 € - 12,6823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M27
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione M40 50.0 mm Alluminio Nero

10506752

Fascia di prezzo
27,0531 € - 27,0531 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tappi per ventilazione M33 40.0 mm Alluminio Nero

10506738

Fascia di prezzo
23,5193 € - 23,5193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tappi per ventilazione M14 19.0 mm Alluminio Nero

10506837

Fascia di prezzo
11,3997 € - 11,3997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica