Menu Ricerca

Tappi sfiato

In produzione

I tappi di sfiato sono componenti utilizzati per proteggere le attrezzature da umidità e contaminazione da particelle. Consentono il flusso d'aria nelle applicazioni, evitando il malfunzionamento del sistema a causa delle variazioni di pressione.Favoriscono un flusso d’aria elevato.Proteggono le attrezzature controllando umidità e contaminazione da particelle.Ideali per applicazioni esposte a pressione e a variazioni dei livelli di fluidi. Materiale: Alluminio Colore: Nero Codice Serie: SRV0019, SRV0018

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura A Posizione h Filettatura standard Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Filettature BSP
2
Richiedi il lead time qui
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Filettature BSP
2
Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Filettatura Metrica
2
Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Filettatura Metrica
2
Richiedi il lead time qui
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Filettature BSP
1
Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Filettatura Metrica
2
Richiedi il lead time qui
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Filettatura Metrica
1
Richiedi il lead time qui
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Filettature BSP
2
Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M27
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Filettatura Metrica
2
Richiedi il lead time qui
50.0 mm
G 11/4
24.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Filettature BSP
1
Richiedi il lead time qui
26.0 mm
M20
21.0 mm
Drain
8.5 mm
Filettatura Metrica
2
Richiedi il lead time qui
26.0 mm
M20
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Filettatura Metrica
2
Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Filettatura Metrica
1
Richiedi il lead time qui
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Filettature BSP
2
Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M16
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Filettatura Metrica
2
Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Filettatura Metrica
2
Richiedi il lead time qui
19.0 mm
G 1/4
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
Filettature BSP
1
Richiedi il lead time qui
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Filettatura Metrica
2
Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M42
57.7 mm
Magnetic
12.0 mm
Filettatura Metrica
1
Richiedi il lead time qui
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Filettature BSP
2
  • di 3
Nero Alluminio N/A BSP G 1 40.0 mm

10507063


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Nero Alluminio N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506790


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1/4
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione M26 32.0 mm Alluminio Nero

10507001


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione M16 22.0 mm Alluminio Nero

10506899


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione G 1 40.0 mm Alluminio Nero

10506721


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tappi per ventilazione M27 32.0 mm Alluminio Nero

10507032


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M27
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione M20 26.0 mm Alluminio Nero

10506684


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Tappi per ventilazione G 1/2 26.0 mm Alluminio Nero

10506936


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1/2
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione M27 32.0 mm Alluminio Nero

10507056


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M27
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione G 11/4 50.0 mm Alluminio Nero

10506745


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tappi per ventilazione M20 26.0 mm Alluminio Nero

10506943


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione M20 26.0 mm Alluminio Nero

10506950


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione M33 40.0 mm Alluminio Nero

10506738


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Tappi per ventilazione G 3/4 32.0 mm Alluminio Nero

10506981


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 3/4
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappi per ventilazione M16 22.0 mm Alluminio Nero

10506882


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione M33 40.0 mm Alluminio Nero

10507100


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M33
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Nero Alluminio N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506639


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Tappi per ventilazione M14 19.0 mm Alluminio Nero

10506837


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi per ventilazione M42 50.0 mm Alluminio Nero

10506776


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    57.7 mm
  • B
    50.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Tappi per ventilazione G 1 40.0 mm Alluminio Nero

10507070


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1
  • Filettatura standard
    Filettature BSP