I tappi di sfiato sono componenti utilizzati per proteggere le attrezzature da umidità e contaminazione da particelle. Consentono il flusso d'aria nelle applicazioni, evitando il malfunzionamento del sistema a causa delle variazioni di pressione.Favoriscono un flusso d’aria elevato.Proteggono le attrezzature controllando umidità e contaminazione da particelle.Ideali per applicazioni esposte a pressione e a variazioni dei livelli di fluidi. Materiale: Alluminio Colore: Nero Codice Serie: SRV0019, SRV0018
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | A | Posizione | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filettature BSP
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
0.957 in
24.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filettature BSP
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filettature BSP
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Neutral
|
0.335 in
8.5 mm
|
Filettature BSP
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filettature BSP
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Neutral
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filettature BSP
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettature BSP
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Neutral
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Re-Fill
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filettature BSP
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
1.228 in
31.2 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.709 in
18.0 mm
|
Neutral
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
2
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Filettature BSP
|
1
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare