Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2899 € - 0,2899 € | 11379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.079 in
52.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5222 € - 1,0966 € | 3527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.539 in
89.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5332 € - 1,1197 € | 2430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.657 in
92.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5249 € - 1,1024 € | 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.598 in
91.4 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,5634 € - 1,1832 € | 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.791 in
96.3 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,595 € - 1,2496 € | 2730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,4548 € - 0,9552 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.949 in
74.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.815 in
71.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5016 € - 1,0533 € | 3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.213 in
81.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
9.6
|
|
||
| 0,5222 € - 1,0966 € | 2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,54 € - 1,1341 € | 2969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.685 in
93.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,3133 € - 0,6579 € | 4490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.862 in
47.3 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
10.7
|
|
||
| 0,3916 € - 0,8224 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.37 in
60.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,3009 € - 0,632 € | 41400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 0,5881 € - 1,2351 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,4933 € - 1,036 € | 2760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.209 in
81.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5483 € - 1,1514 € | 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.72 in
94.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,2198 € - 0,4617 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3792 € - 0,7965 € | Richiedi il lead time qui |
2.307 in
58.6 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,4452 € - 0,935 € | 5320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.878 in
73.1 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,3944 € - 0,8282 € | 4430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.469 in
62.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
11.5