Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5424 € - 1,1996 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 0,3385 € - 0,5509 € | Richiedi il lead time qui |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,1883 € - 0,2577 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1742 € - 0,2421 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,0829 € - 0,1158 € | Richiedi il lead time qui |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,4817 € - 0,4817 € | 2294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.22 in
81.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
3.22 in
81.8 mm
|
10
|
4
|
||
| 0,4268 € - 0,4268 € | 5540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.657 in
67.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.394 in
60.8 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,4422 € - 0,4422 € | 9030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.776 in
70.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
|
2.776 in
70.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,1642 € - 0,228 € | 10048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,3101 € - 0,5665 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.114 in
53.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.831 in
46.5 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,0756 € - 0,1055 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.646 in
16.4 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.0
|
6
|
||
| 0,0829 € - 0,1158 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.823 in
20.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.673 in
17.1 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,0664 € - 0,0664 € | 31997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.319 in
8.1 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,0727 € - 0,0727 € | 25043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,0722 € - 0,0722 € | 1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.283 in
7.2 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,0664 € - 0,0664 € | 37391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.248 in
6.3 mm
|
5.0
|
6
|
||
| 0,456 € - 0,7435 € | 534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.248 in
82.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
2.925 in
74.3 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,0876 € - 0,1223 € | 29428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.917 in
23.3 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.772 in
19.6 mm
|
8.3
|
6
|
||
| 0,0756 € - 0,1055 € | 6706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,0876 € - 0,1223 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.858 in
21.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.717 in
18.2 mm
|
7.7
|
6