Menu Ricerca

Tappo per raccordi Banjo 14.3 mm 19.8 mm LDPE - PIR Naturale

Natural LDPE Banjo Union Plug Without Tab securely protects banjo unions from damage and contaminants.
Codice articolo Essentra :

10087091

Codice articolo precedente:

12864

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2292 €
5000 + 0,1057 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

114,60 €

500 x 0,2292 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 19.8 mm
ID 14.3 mm
Colore Naturale
Materiale LDPE - PIR
Tipo tappo Senza linguetta
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci