I tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per coprire i fori senza mascherare l'area circostante, proteggendo dagli agenti contaminanti. Dotati di anelli conici e da un nucleo cavo, questi tappi possono mascherare più aree contemporaneamente.
Materiale: EPDM, Silicone, TPE, PVC Colore: Nero, Naturale, Blu, Verde, Viola, Arancione, Giallo, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | FH | Colore | D | Materiale | d1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1655 € - 0,1655 € | 19719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silicone
|
0.413 in
10.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 1,0142 € - 1,0142 € | 657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silicone
|
1.319 in
33.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 7,3288 € - 7,3288 € | 2817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,7033 € - 0,8235 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1464 € - 0,3133 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,8654 € - 1,9621 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,2141 € - 0,286 € | 20605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Blu
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,3086 € - 1,3086 € | 5968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 0,8705 € - 0,8705 € | 26825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2929 € - 0,6296 € | 778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| 1,5061 € - 1,5061 € | 10014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1,1855 € - 1,1855 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Viola
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,4689 € - 0,4797 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
Verde
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,1279 € - 2,1279 € | 465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 0,0776 € - 0,1503 € | 22935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,9423 € - 1,1026 € | 808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1796 € - 0,1796 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 1,6581 € - 1,6581 € | 1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Blu
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4905 € - 0,6549 € | 12077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
Rosso
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1741 € - 0,3714 € | 151948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
Load Bearing
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare