I tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per coprire i fori senza mascherare l'area circostante, proteggendo dagli agenti contaminanti. Dotati di anelli conici e da un nucleo cavo, questi tappi possono mascherare più aree contemporaneamente.
Materiale: EPDM, Silicone, TPE, PVC Colore: Nero, Naturale, Blu, Verde, Viola, Arancione, Giallo, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | FH | Colore | D | Materiale | d1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4905 € - 0,6549 € | 7577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
Rosso
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,0266 € - 1,0266 € | 3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,741 € - 1,741 € | 2471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,0312 € - 2,1279 € | 181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,1754 € - 0,3772 € | 58400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,7033 € - 0,8235 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,8654 € - 1,9621 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,8705 € - 0,8705 € | 23325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,5061 € - 1,5061 € | 7814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,2017 € - 0,4323 € | 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - Angolo a tre vie
|
||
| 0,5236 € - 0,5527 € | 16100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Giallo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,3219 € - 0,6877 € | 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1741 € - 0,3714 € | 155548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 2,1279 € - 2,1279 € | 365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,6581 € - 1,6581 € | 1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Blu
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,3938 € - 0,3938 € | 20056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6841 € - 0,8006 € | 1244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 2,3766 € - 2,501 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silicone
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,138 € - 0,2959 € | 181071 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,5061 € - 1,5061 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Verde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare