Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per coprire i fori senza mascherare l'area circostante, proteggendo dagli agenti contaminanti. Dotati di anelli conici e da un nucleo cavo, questi tappi possono mascherare più aree contemporaneamente.
Materiale: EPDM, Silicone, TPE, PVC Colore: Nero, Naturale, Blu, Verde, Viola, Arancione, Giallo, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | FH | Colore | D | Materiale | d1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4741 € - 0,4998 € | 48584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,9184 € - 0,9672 € | 11314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,2546 € - 0,2682 € | 74727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5852 € - 0,5852 € | 4032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,9956 € - 1,0485 € | 13946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 5,8116 € - 5,8116 € | 3366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,4725 € - 0,554 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 1,8377 € - 1,8377 € | 976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 0,1209 € - 0,2527 € | 51500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,3904 € - 2,3904 € | 1286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 0,4649 € - 0,4649 € | 575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,5036 € - 1,5036 € | 8909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
2 in
50.8 mm
|
Silicone
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 3,1293 € - 3,1293 € | 4384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,3219 € - 0,6877 € | 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,4905 € - 0,6549 € | 4977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
Rosso
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,0266 € - 1,0266 € | 4372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,7033 € - 0,8235 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,8654 € - 1,9621 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,3938 € - 0,3938 € | 22336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,8705 € - 0,8705 € | 25825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare