Menu Ricerca

Tappo in carta per mascheratura A cono 90.7 mm 19.1 mm Marrone Carta crespa

Questo cappuccio rastremato è realizzato in una miscela di materiali vergini e post-consumo, che lo rendono un'opzione riciclabile. Adatto ad applicazioni di verniciatura standard e a polvere, è in grado di resistere a una temperatura operativa fino a 205°C.
Codice articolo Essentra :

10272343

Codice articolo precedente:

491572

3120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
130 - 1299 0,5011 €
1300 - 6499 0,3579 €
6500 + 0,3221 €
Confezione standard: 1300

Ordina a multipli di 130

Totale ordine:

65,14 €

130 x 0,5011 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
CH 69.9 mm
H 19.1 mm
M1 79.9 mm
M2 79.9 mm
Materiale Carta crespa
Colore Marrone
Caratteristiche speciali Riciclabile
Codice doganale 4808400000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci