Menu Ricerca

Tappo in carta per mascheratura A cono 74.2 mm 26.1 mm Marrone Carta crespa

Questo cappuccio rastremato è realizzato in una miscela di materiali vergini e post-consumo, che lo rendono un'opzione riciclabile. Adatto ad applicazioni di verniciatura standard e a polvere, è in grado di resistere a una temperatura operativa fino a 205°C.
Codice articolo Essentra :

10272329

Codice articolo precedente:

491570

700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,4343 €
200 - 999 0,3102 €
1000 + 0,2792 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

8,69 €

20 x 0,4343 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
CH 57.1 mm
H 26.1 mm
M1 58.4 mm
M2 58.4 mm
Materiale Carta crespa
Colore Marrone
Caratteristiche speciali Riciclabile
Codice doganale 4808400000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci