Menu Ricerca

Tappo in carta per mascheratura A cono 38.8 mm 19.3 mm Marrone Carta crespa

Questo cappuccio rastremato è realizzato in una miscela di materiali vergini e post-consumo, che lo rendono un'opzione riciclabile. Adatto ad applicazioni di verniciatura standard e a polvere, è in grado di resistere a una temperatura operativa fino a 205°C.
Codice articolo Essentra :

10272275

Codice articolo precedente:

491562

6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,2364 €
500 - 2499 0,1688 €
2500 + 0,1519 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

11,82 €

50 x 0,2364 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
CH 28.6 mm
H 19.3 mm
M1 31.4 mm
M2 31.4 mm
Materiale Carta crespa
Colore Marrone
Caratteristiche speciali Riciclabile
Codice doganale 4808400000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci