Menu Ricerca

Tappo in carta per mascheratura A cono 30.0 mm 14.8 mm Marrone Carta crespa

Questo cappuccio rastremato è realizzato in una miscela di materiali vergini e post-consumo, che lo rendono un'opzione riciclabile. Adatto ad applicazioni di verniciatura standard e a polvere, è in grado di resistere a una temperatura operativa fino a 205°C.
Codice articolo Essentra :

10272244

Codice articolo precedente:

491559

344713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
720 - 7199 0,1505 €
7200 - 35999 0,1075 €
36000 + 0,0968 €
Confezione standard: 7200

Ordina a multipli di 7200

Totale ordine:

108,36 €

720 x 0,1505 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
CH 22.2 mm
H 14.8 mm
M1 22.3 mm
M2 22.3 mm
Materiale Carta crespa
Colore Marrone
Caratteristiche speciali Riciclabile
Codice doganale 4808400000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci