Menu Ricerca

Tappo in carta per mascheratura A cono 19.3 mm 10.6 mm Marrone Carta crespa

Questo cappuccio rastremato è realizzato in una miscela di materiali vergini e post-consumo, che lo rendono un'opzione riciclabile. Adatto ad applicazioni di verniciatura standard e a polvere, è in grado di resistere a una temperatura operativa fino a 205°C.
Codice articolo Essentra :

10272206

Codice articolo precedente:

491553

25650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1350 - 13499 0,1012 €
13500 - 67499 0,0722 €
67500 + 0,065 €
Confezione standard: 13500

Ordina a multipli di 1350

Totale ordine:

136,62 €

1350 x 0,1012 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
CH 14.2 mm
H 10.6 mm
M1 14.6 mm
M2 14.6 mm
Materiale Carta crespa
Colore Marrone
Caratteristiche speciali Riciclabile
Codice doganale 4808400000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci