I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | d2 | d1 | h1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1451 € - 0,1451 € | 5580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,5039 € - 0,5039 € | 20365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,268 € - 0,268 € | 9365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0831 € - 0,0924 € | 5496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,295 € - 1,295 € | 2702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,485 € - 0,5375 € | 21891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
Silicone
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2722 € - 0,3026 € | 8472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Giallo
|
Silicone
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1016 € - 0,1016 € | 4864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4511 € - 0,4511 € | 71809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1204 € - 0,1204 € | 2244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2128 € - 0,2362 € | 44370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde scuro
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,4546 € - 0,4546 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0699 € - 0,0699 € | Richiedi il lead time qui |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9089 € - 0,9089 € | 170977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,095 € - 0,2217 € | 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2432 € - 0,2722 € | 8045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosa
|
Silicone
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2597 € - 0,2722 € | 20991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9238 € - 0,9238 € | 24012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0314 € - 0,0314 € | 3723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4338 € - 0,4822 € | 1573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Giallo
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare