Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con rondella

Disponibile

I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale d2 d1 h1 Tipo Acquista
0,2404 € - 0,257 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Silicone
6.7 mm
1
0,2141 € - 0,2376 € 11054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
4.5 mm
2
0,4338 € - 0,4822 € 1573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Silicone
9.5 mm
2
0,9238 € - 0,9238 € 24012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
12.7 mm
1
0,6162 € - 1,2941 € 4440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
12.7 mm
1
0,2597 € - 0,2722 € 20991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
9.5 mm
1
0,1204 € - 0,1204 € 2244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
5.8 mm
1
0,3606 € - 0,3979 € 4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
7.2 mm
2
0,5596 € - 0,6204 € 2192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Viola
Silicone
11.7 mm
2
0,1451 € - 0,1451 € 5580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
7.0 mm
1
0,0982 € - 0,1093 € 3775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
5.7 mm
1
0,1616 € - 0,3395 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
6.3 mm
1
0,4511 € - 0,4511 € 71809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
7.9 mm
1
0,9089 € - 0,9089 € 170977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
9.5 mm
1
10288443 0,0527 € - 0,0587 € 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
3.8 mm
1
0,0699 € - 0,0699 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Silicone
4.6 mm
1
0,4546 € - 0,4546 € 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
11.5 mm
1
0,1016 € - 0,1016 € 4864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
5.10 mm
1
0,0314 € - 0,0314 € 3723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Silicone
5.0 mm
1
0,5039 € - 0,5039 € 20365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
6.4 mm
1
  • di 2
Tappo a rondella per mascheratura 5.3 mm Rosso Silicone

10192429

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Trasparente Silicone

10241097

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
11054 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Giallo Silicone

10241059

Fascia di prezzo
0,4822 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
1573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Nero EPDM

10250013

Fascia di prezzo
0,9238 € - 0,9238 €

Livelli di giacenza
24012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288511

Fascia di prezzo
1,2941 € - 0,6162 €

Livelli di giacenza
4440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10242674

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,2597 €

Livelli di giacenza
20991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288436

Fascia di prezzo
0,1204 € - 0,1204 €

Livelli di giacenza
2244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Trasparente Silicone

10241165

Fascia di prezzo
0,3979 € - 0,3606 €

Livelli di giacenza
4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Viola Silicone

10241127

Fascia di prezzo
0,6204 € - 0,5596 €

Livelli di giacenza
2192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Viola
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10242643

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
5580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288474

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0982 €

Livelli di giacenza
3775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288481

Fascia di prezzo
0,3395 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Nero EPDM

10249994

Fascia di prezzo
0,4511 € - 0,4511 €

Livelli di giacenza
71809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Nero EPDM

10250006

Fascia di prezzo
0,9089 € - 0,9089 €

Livelli di giacenza
170977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288443

Fascia di prezzo
0,0587 € - 0,0527 €

Livelli di giacenza
1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10242636

Fascia di prezzo
0,0699 € - 0,0699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10242650

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,4546 €

Livelli di giacenza
158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10242667

Fascia di prezzo
0,1016 € - 0,1016 €

Livelli di giacenza
4864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Naturale Silicone

10288450

Fascia di prezzo
0,0314 € - 0,0314 €

Livelli di giacenza
3723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a rondella per mascheratura Nero EPDM

10249987

Fascia di prezzo
0,5039 € - 0,5039 €

Livelli di giacenza
20365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790