Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,1075 € - 0,1075 € 37900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.2 mm
Giallo
Silicone
29.5 mm
10.2 mm
1
0,2763 € - 0,2763 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Bianco
Silicone
28.4 mm
15.5 mm
1
0,0692 € - 0,0692 € 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
Blu
Silicone
27.9 mm
8.6 mm
1
0,1542 € - 0,1542 € 10736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.9 mm
Rosa
Silicone
30.7 mm
12.0 mm
1
0,2072 € - 0,2072 € 34915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • di 7
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 10.2 mm 29.5 mm Giallo Silicone

10350614

Fascia di prezzo
0,1075 € - 0,1075 €

Livelli di giacenza
37900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 15.5 mm 28.4 mm Bianco Silicone

10350669

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.6 mm 27.9 mm Blu Silicone

10350591

Fascia di prezzo
0,0692 € - 0,0692 €

Livelli di giacenza
16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.0 mm 30.7 mm Rosa Silicone

10350638

Fascia di prezzo
0,1542 € - 0,1542 €

Livelli di giacenza
10736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 6.53 mm 25.40 mm Nero EPDM

10605554

Fascia di prezzo
0,2072 € - 0,2072 €

Livelli di giacenza
34915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM