Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0494 € - 0,0494 € | 10492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 0,2146 € - 0,2146 € | 42660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
Verde
|
Silicone
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,3677 € - 0,3677 € | 3238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.579 in
14.7 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,0726 € - 0,0726 € | 3984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.228 in
5.8 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 0,2021 € - 0,2021 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3