Menu Ricerca

Tappo per lamiera 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beige

Questo cappuccio di copertura è realizzato in nylon beige e progettato per coprire fori in lastre di materiali diversi. Garantisce protezione da bordi affilati e irregolari oltre a conferire un aspetto rifinito. È adatto a pannelli con spessore da 0,8 a 3,8 mm.
Codice articolo Essentra :

10090855

Codice articolo precedente:

161025415402

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1997 €
500 - 999 0,1855 €
1000 + 0,1444 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

49,93 €

250 x 0,1997 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 30.6 mm
d 25.4 mm
H 7.6 mm
h 7.6 mm
Colore Beige
Materiale Nylon
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci