Menu Ricerca

Tappi flessibili 19.1 mm 16.3 mm PVC Nero

Questo tappo nero è realizzato in PVC flessibile. Ideale per fori lisci e filettati. Resistente alla rottura e alla frammentazione.
Codice articolo Essentra :

10155073

Codice articolo precedente:

FPWA-191

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,531 €
2000 + 0,3122 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

106,20 €

200 x 0,531 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 19.1 mm
d2 16.3 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 3/4;M20
Filettatura standard Filettatura UNF
Filettatura standard Filettatura Metrica
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Nero
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci