Menu Ricerca

Tappi flessibili 11.8 mm 9.0 mm PVC Nero

Questo tappo nero è realizzato in PVC flessibile. Ideale per fori lisci e filettati. Resistente alla rottura e alla frammentazione.
Codice articolo Essentra :

10009130

Codice articolo precedente:

FPWA-118

5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3936 €
5000 + 0,1874 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

196,80 €

500 x 0,3936 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 11.8 mm
d2 9.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1/2;M12
Filettatura standard Filettatura Metrica
Filettatura standard Filettatura UNF
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci