Menu Ricerca

Tappo filettatura NPT 1.0" Blu LDPE

Codice articolo Essentra :

10154328

Codice articolo precedente:

EN-1

330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,9993 €
1500 + 0,198 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

149,90 €

150 x 0,9993 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
FD 34.1 mm
ID 26.2 mm
od2 27.7 mm
od1 30.5 mm
Colore Blu
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) 1.0"
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci