Menu Ricerca

Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M36 x 2;0 45.0 mm HDPE Giallo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M36 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Codice articolo Essentra :

10285800

Codice articolo precedente:

498550

6455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,1564 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

15,64 €

100 x 0,1564 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 45.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Dimensioni filettatura M36 x 2;0
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci