Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.
I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.
Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.
Materiale: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Colore: Rosso, Giallo, Bianco Codice Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | Materiale | H | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1792 € - 0,2788 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Rosso
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Imperiale
|
2
|
||
| 0,3371 € - 0,5244 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2-11
|
Rosso
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Imperiale
|
2
|
||
| 0,2654 € - 0,4128 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Imperiale
|
1
|
||
| 0,1009 € - 0,1569 € | Richiedi il lead time qui |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Rosso
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,1986 € - 0,3089 € | 2968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1648 € - 0,2564 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1784 € - 0,2775 € | 17550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperiale
|
1
|
||
| 0,3211 € - 0,4995 € | 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4-11
|
Rosso
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.823 in
20.9 mm
|
Imperiale
|
2
|
||
| 0,1613 € - 0,2509 € | Richiedi il lead time qui |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Rosso
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Imperiale
|
2
|
||
| 0,1306 € - 0,2031 € | Richiedi il lead time qui |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8-28
|
Rosso
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Imperiale
|
2
|
||
| 0,2283 € - 0,3551 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Rosso
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Imperiale
|
2
|
||
| 0,3058 € - 0,4757 € | Richiedi il lead time qui |
1.567 in
39.8 mm
|
#1-11
|
Rosso
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Imperiale
|
2
|
||
| 0,1648 € - 0,2564 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1512 € - 0,2353 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Imperiale
|
1
|
||
| 0,2773 € - 0,4315 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4-14
|
Rosso
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Imperiale
|
2
|
||
| 0,1512 € - 0,2353 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M10 x 1.5
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1062 € - 0,1653 € | Richiedi il lead time qui |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1.0
|
Rosso
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.575 in
14.6 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,1665 € - 0,259 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1467 € - 0,2283 € | Richiedi il lead time qui |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Rosso
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,1986 € - 0,3089 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Giallo
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrico
|
1