Menu Ricerca

Tappo Eze 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE Rosso

Questo Ezeplug si inserisce in fori lisci o filettati. Il modello brevettato offre un semplice inserimento a pressione con una linguetta centrale resistente e flessibile per una rimozione rapida
Codice articolo Essentra :

10262764

Codice articolo precedente:

467029

2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1294 €
2500 - 4999 0,1229 €
5000 + 0,1106 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

32,35 €

250 x 0,1294 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 29.5 mm
d1 15.0 mm
d2 19.5 mm
Dimensioni filettatura 3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
Direzione di trazione Central
Materiale LDPE
Colore Rosso
Tipo 2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci