Menu Ricerca

Tappi di ventilazione

Disponibile

I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Poliammide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Acciaio inossidabile, PA Colore: Grigio, Naturale, Bianco, Nero, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L d Tipo Acquista
19,3388 € - 30,0827 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
M40
Grigio
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
0,5226 € - 1,15 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Nero
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
3,1426 € - 4,8884 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Nero
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,564 € - 5,5439 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20 x 1.5
Nero
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
0,5254 € - 1,1571 € 542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Grigio
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
8,2779 € - 10,258 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
M40
Grigio
35.6 mm
18.0 mm
3
32,3966 € - 32,3966 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M20
Ottone
13.0 mm
6.0 mm
4
3,771 € - 5,866 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
Grigio
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,6936 € - 4,1901 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,7306 € - 4,2476 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16 x 1.5
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
3,7707 € - 5,8656 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
Nero
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
15,0356 € - 23,3887 € Richiedi il lead time qui
12.3 mm
M4 x 0.7
Grigio
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
10237120 40,1276 € - 62,4207 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M20 x 1.5
Grigio
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
4,5929 € - 7,1445 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20 x 1.5
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
0,3512 € - 0,7761 € 19497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Bianco
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
7,6591 € - 10,7228 € 299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
2,9008 € - 4,5124 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M12 x 1.5
Nero
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
15,0356 € - 23,3887 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
4,3452 € - 5,0739 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12
Grigio
17.8 mm
10.0 mm
3
0,3385 € - 0,7449 € 13220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Grigio
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
  • di 5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grigio

10236826

Fascia di prezzo
30,0827 € - 19,3388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Nero

10124932

Fascia di prezzo
1,15 € - 0,5226 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10237038

Fascia di prezzo
4,8884 € - 3,1426 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 35 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10237076

Fascia di prezzo
5,5439 € - 3,564 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Grigio

10124918

Fascia di prezzo
1,1571 € - 0,5254 €

Livelli di giacenza
542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato M40 1.5 mm

10207130

Fascia di prezzo
10,258 € - 8,2779 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Acciaio inossidabile Ottone

10207178

Fascia di prezzo
32,3966 € - 32,3966 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grigio

10236925

Fascia di prezzo
5,866 € - 3,771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grigio

10236963

Fascia di prezzo
4,1901 € - 2,6936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10237007

Fascia di prezzo
4,2476 € - 2,7306 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Nero

10237045

Fascia di prezzo
5,8656 € - 3,7707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Poliammide Grigio

10237083

Fascia di prezzo
23,3887 € - 15,0356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M20 x 1.5 6.0 mm Poliammide Grigio

10237120

Fascia di prezzo
62,4207 € - 40,1276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10237014

Fascia di prezzo
7,1445 € - 4,5929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Bianco

10124895

Fascia di prezzo
0,7761 € - 0,3512 €

Livelli di giacenza
19497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236994

Fascia di prezzo
10,7228 € - 7,6591 €

Livelli di giacenza
299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10237052

Fascia di prezzo
4,5124 € - 2,9008 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Poliammide Grigio

10237090

Fascia di prezzo
23,3887 € - 15,0356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Grigio

10207093

Fascia di prezzo
5,0739 € - 4,3452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Grigio

10124888

Fascia di prezzo
0,7449 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
13220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiale
    PA