Menu Ricerca

Tappi di ventilazione

Disponibile

I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Poliammide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Acciaio inossidabile, PA Colore: Grigio, Naturale, Bianco, Nero, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L d Tipo Acquista
8,1954 € - 11,4736 € 7742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M16 x 1.5
Grigio
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
51,9019 € - 72,6627 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M40
Nero
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
7,6591 € - 10,7228 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
7,4391 € - 10,4148 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
15,0356 € - 23,3887 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
4,5929 € - 7,1445 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20 x 1.5
Nero
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,5929 € - 7,1445 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20 x 1.5
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,1426 € - 4,8884 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12 x 1.5
Nero
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
8,2092 € - 11,4928 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16 x 1.5
Nero
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,8676 € - 6,0162 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16 x 1.5
Nero
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
3,771 € - 5,866 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Nero
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,6623 € - 4,1413 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
Grigio
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
7,4391 € - 10,4148 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Nero
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
7,4391 € - 10,4148 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Nero
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2,2186 € - 3,4512 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
4,5929 € - 7,1445 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20 x 1.5
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,7707 € - 5,8656 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
Grigio
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
4,5929 € - 7,1445 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M20 x 1.5
Nero
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,5929 € - 7,1445 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20 x 1.5
Grigio
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
2,2186 € - 3,4512 € 2378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Nero
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • di 5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236567

Fascia di prezzo
11,4736 € - 8,1954 €

Livelli di giacenza
7742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Nero

10236895

Fascia di prezzo
72,6627 € - 51,9019 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236932

Fascia di prezzo
10,7228 € - 7,6591 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236970

Fascia di prezzo
10,4148 € - 7,4391 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Poliammide Grigio

10237106

Fascia di prezzo
23,3887 € - 15,0356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 1350 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10236888

Fascia di prezzo
7,1445 € - 4,5929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236956

Fascia di prezzo
7,1445 € - 4,5929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Nero

10236833

Fascia di prezzo
4,8884 € - 3,1426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10237069

Fascia di prezzo
11,4928 € - 8,2092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Tappo di sfiato 450 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10236871

Fascia di prezzo
6,0162 € - 3,8676 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Tappo di sfiato 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Nero

10236857

Fascia di prezzo
5,866 € - 3,771 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grigio

10236987

Fascia di prezzo
4,1413 € - 2,6623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Nero

10237021

Fascia di prezzo
10,4148 € - 7,4391 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10236840

Fascia di prezzo
10,4148 € - 7,4391 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236918

Fascia di prezzo
3,4512 € - 2,2186 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 1350 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236741

Fascia di prezzo
7,1445 € - 4,5929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grigio

10236789

Fascia di prezzo
5,8656 € - 3,7707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10236697

Fascia di prezzo
7,1445 € - 4,5929 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236574

Fascia di prezzo
7,1445 € - 4,5929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10236659

Fascia di prezzo
3,4512 € - 2,2186 €

Livelli di giacenza
2378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5