Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Poliammide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Acciaio inossidabile, PA Colore: Grigio, Naturale, Bianco, Nero, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | H | L | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1426 € - 4,8884 € | 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 8,1954 € - 11,4736 € | 7742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 10236765 | 3,1426 € - 4,8884 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
| 3,771 € - 5,866 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grigio
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 7,4391 € - 10,4148 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Nero
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 3,8676 € - 6,0162 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Nero
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 2,9008 € - 4,5124 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,8676 € - 6,0162 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Nero
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,3413 € - 0,3413 € | 10597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3,7707 € - 5,8656 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Nero
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 15,0356 € - 23,3887 € | Richiedi il lead time qui |
0.484 in
12.3 mm
|
M4 x 0.7
|
Grigio
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4
|
||
| 10237120 | 40,1276 € - 62,4207 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grigio
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
|
| 7,4391 € - 10,4148 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 3,1426 € - 4,8884 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 3,8678 € - 6,0165 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 3,7707 € - 5,8656 € | 185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Nero
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 7,6591 € - 10,7228 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 2,2186 € - 3,4512 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1