Menu Ricerca

Tappi di ventilazione

Disponibile

I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Poliammide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Acciaio inossidabile, PA Colore: Grigio, Naturale, Bianco, Nero, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L d Tipo Acquista
37,9433 € - 42,1593 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M20 x 1.5
Grigio
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
0,0927 € - 0,1144 € 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.1 mm
Naturale
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
0,0989 € - 0,1221 € 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.6 mm
Nero
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
19,8762 € - 22,0847 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M16 x 1.5
Grigio
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
0,3385 € - 0,7449 € 21609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Nero
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
1,2959 € - 2,8468 € 2617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Grigio
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
10207109 4,3452 € - 5,0739 € 6437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12
Nero
17.8 mm
10.0 mm
3
0,5254 € - 1,1571 € 542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Grigio
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
1,2959 € - 2,8468 € 4411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Bianco
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
3,8089 € - 4,3452 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M20
Grigio
21.6 mm
10.0 mm
3
15,0356 € - 23,3887 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
0,3385 € - 0,7449 € 13220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Grigio
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
0,5254 € - 1,1571 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Bianco
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
18,0684 € - 24,1049 € 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M40
Nero
35.6 mm
18.0 mm
3
20,6535 € - 30,1415 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M12
Grigio
13.8 mm
6.0 mm
3
2,9008 € - 4,5124 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M12 x 1.5
Nero
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
43,4109 € - 57,8629 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
M40
Ottone
18.0 mm
8.0 mm
4
2,9261 € - 4,5518 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
Grigio
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,9008 € - 4,5124 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
10236765 3,1426 € - 4,8884 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
  • di 5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Poliammide Grigio

10646809

Fascia di prezzo
42,1593 € - 37,9433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore Nylon 6/6 Naturale

10408100

Fascia di prezzo
0,1144 € - 0,0927 €

Livelli di giacenza
1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore Nylon 6 Nero

10407752

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Poliammide Grigio

10646793

Fascia di prezzo
22,0847 € - 19,8762 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Nero

10124901

Fascia di prezzo
0,7449 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
21609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Grigio

10124949

Fascia di prezzo
2,8468 € - 1,2959 €

Livelli di giacenza
2617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Nero

10207109

Fascia di prezzo
5,0739 € - 4,3452 €

Livelli di giacenza
6437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Grigio

10124918

Fascia di prezzo
1,1571 € - 0,5254 €

Livelli di giacenza
542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Bianco

10124956

Fascia di prezzo
2,8468 € - 1,2959 €

Livelli di giacenza
4411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grigio

10207116

Fascia di prezzo
4,3452 € - 3,8089 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Poliammide Grigio

10237090

Fascia di prezzo
23,3887 € - 15,0356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Grigio

10124888

Fascia di prezzo
0,7449 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
13220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Bianco

10124925

Fascia di prezzo
1,1571 € - 0,5254 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Nero

10207147

Fascia di prezzo
24,1049 € - 18,0684 €

Livelli di giacenza
264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grigio

10207154

Fascia di prezzo
30,1415 € - 20,6535 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10237052

Fascia di prezzo
4,5124 € - 2,9008 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Acciaio inossidabile Ottone

10207185

Fascia di prezzo
57,8629 € - 43,4109 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
Tappo di sfiato 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grigio

10236710

Fascia di prezzo
4,5518 € - 2,9261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato 450 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236727

Fascia di prezzo
4,5124 € - 2,9008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grigio

10236765

Fascia di prezzo
4,8884 € - 3,1426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5