Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Poliammide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Acciaio inossidabile, PA Colore: Grigio, Naturale, Bianco, Nero, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | H | L | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,9433 € - 42,1593 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Grigio
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 0,0927 € - 0,1144 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.185 in
30.1 mm
|
|
Naturale
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,0989 € - 0,1221 € | 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 19,8762 € - 22,0847 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Grigio
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,3385 € - 0,7449 € | 21609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,2959 € - 2,8468 € | 2617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Grigio
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 10207109 | 4,3452 € - 5,0739 € | 6437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Nero
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
|
| 0,5254 € - 1,1571 € | 542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 1,2959 € - 2,8468 € | 3911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Bianco
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 3,8089 € - 4,3452 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Grigio
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 15,0356 € - 23,3887 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 0,3385 € - 0,7449 € | 13220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,5254 € - 1,1571 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 18,0684 € - 24,1049 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Nero
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 20,6535 € - 30,1415 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,9008 € - 4,5124 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Nero
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 43,4109 € - 57,8629 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Ottone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| 2,9261 € - 4,5518 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grigio
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 2,9008 € - 4,5124 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 10236765 | 3,1426 € - 4,8884 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1