Menu Ricerca

Tappi di ventilazione

Disponibile

I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, PA Colore: Naturale, Bianco, Nero, Grigio, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L d Tipo Acquista
20,1497 € - 29,4063 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M12
Grigio
13.8 mm
6.0 mm
3
0,3081 € - 0,3081 € 3471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.8 mm
Nero
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
0,1265 € - 0,1685 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.6 mm
Bianco
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
37,0179 € - 41,131 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M20
Naturale
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
19,3914 € - 21,546 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M16
Naturale
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
0,0904 € - 0,1116 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.1 mm
Naturale
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3
0,0965 € - 0,1191 € 1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.6 mm
Nero
11.5 mm
25.4 mm
20.0 mm
1
  • di 5
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grigio

10207154

Fascia di prezzo
29,4063 € - 20,1497 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore Nylon Nero

10308929

Fascia di prezzo
0,3081 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
3471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Materiale
    Nylon
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore Nylon 6 Bianco

10407769

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1265 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M20 6.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

10646809

Fascia di prezzo
41,131 € - 37,0179 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M16 6.0 mm Acciaio inossidabile Naturale

10646793

Fascia di prezzo
21,546 € - 19,3914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore Nylon 6/6 Naturale

10408100

Fascia di prezzo
0,1116 € - 0,0904 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore Nylon 6 Nero

10407752

Fascia di prezzo
0,1191 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiale
    Nylon 6