I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, PA Colore: Naturale, Bianco, Nero, Grigio, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | H | L | d | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,2576 € - 10,1607 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Nero
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
31,6064 € - 31,6064 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Ottone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
7,2576 € - 10,1607 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Nero
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
4,4808 € - 6,9702 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Nero
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
8,076 € - 10,0078 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Grigio
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
2,664 € - 4,144 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
2,83 € - 4,4023 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
2,6279 € - 4,0878 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
3,679 € - 5,7229 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grigio
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
10237120 | 39,1488 € - 60,8982 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Naturale
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
|
14,6688 € - 22,8182 € | Richiedi il lead time qui |
0.484 in
12.3 mm
|
M4
|
Naturale
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4
|
||
3,6787 € - 5,7225 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Nero
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
1,2643 € - 2,7773 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Bianco
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
0,5126 € - 1,1289 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
7,4723 € - 10,4612 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
4,4808 € - 6,9702 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
7,2576 € - 10,1607 € | 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,333 € - 0,333 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Nero
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
7,2576 € - 10,1607 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
4,4808 € - 6,9702 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Grigio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare