Menu Ricerca

Tappo di chiusura 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Gomma siliconica Nero

This body plug is made of black Silicone rubber and is IP67 rated making it a perfect seal in environment expose to liquid. it fits into panel of a maximum thickness of 3.2 mm.
Codice articolo Essentra :

10014219

Codice articolo precedente:

LTP-4

8244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,4192 €
5000 + 0,3852 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

419,20 €

1000 x 0,4192 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 12.7 mm
T1 3.2 mm
T2 3.2 mm
Colore Nero
Materiale Gomma siliconica
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci