Menu Ricerca

Tappo di chiusura 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Nero

This body plug is made of black TPE/TPV that is Ul94-HB and IP67. It fits into panel thickness of 0.8 to 2.0 mm
Codice articolo Essentra :

10000687

Codice articolo precedente:

BP-4

4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,6359 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

635,90 €

1000 x 0,6359 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 26.5 mm
T1 3.0 mm
T2 1.6 mm
Colore Nero
Materiale TPE
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci