Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filetto (Tutte) | h | Colore | Materiale | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9257 € - 1,0805 € | 1075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,2684 € - 0,2684 € | 2618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,6314 € - 0,6646 € | 459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,8263 € - 0,9658 € | 1247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,6038 € - 0,6356 € | 548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,4988 € - 0,5844 € | 1630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,0447 € - 0,3278 € | 15150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Blu
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,3191 € - 0,7109 € | 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blu
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,3813 € - 0,8502 € | 3475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Blu
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2584 € - 0,5339 € | 17396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blu
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2487 € - 0,5049 € | 22686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Blu
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,1149 € - 0,9024 € | 4060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blu
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2307 € - 0,5513 € | 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Blu
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,1043 € - 0,1221 € | 14418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,3468 € - 0,3647 € | 10594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,3261 € - 0,344 € | Richiedi il lead time qui |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,3758 € - 0,3938 € | 4107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,4477 € - 0,5264 € | 4330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,5927 € - 0,9953 € | 2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,4711 € - 0,496 € | 9136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6