I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filetto (Tutte) | h | Colore | Materiale | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1355 € - 0,405 € | 165196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,2442 € - 0,5129 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
BSP
|
1
|
||
| 0,1203 € - 0,2818 € | 54100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,1997 € - 0,4447 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Filettature BSP
|
3
|
||
| 0,1515 € - 0,2028 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1642 € - 0,3639 € | 7620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,3759 € - 0,7894 € | 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,3115 € - 0,4193 € | 7950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,194 € - 0,2584 € | 5090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,2014 € - 0,423 € | 6997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,2804 € - 0,6246 € | 626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Filettature BSP
|
3
|
||
| 0,1473 € - 0,3094 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,2294 € - 0,5127 € | 29840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
| 0,3583 € - 1,0749 € | 1917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Filettature BSP
|
3
|
||
| 0,2025 € - 0,2237 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Filettature BSP
|
3
|
||
| 0,1543 € - 0,2049 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,1121 € - 0,262 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Filettature BSP
|
3
|
||
| 0,1524 € - 0,3201 € | 37160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,3331 € - 0,6995 € | 1860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,1244 € - 0,2917 € | 26977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettature BSP
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare