Menu Ricerca

Tappi di tenuta scanalati

Disponibile

I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.

Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.

Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.

  • Progettati con un doppio anello di tenuta per una tenuta sicura e affidabile.
  • Protegge dagli agenti contaminanti e dall'ingresso di umidità.
  • Sono facili da installare e rimuovere a mano.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
91 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filetto (Tutte) h Colore Materiale Filettatura standard Tipo Acquista
0,1203 € - 0,2759 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,2432 € - 0,5194 € 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,1041 € - 0,1041 € 13398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Giallo
Nylon 6
0,1195 € - 0,226 € 22928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Giallo
Nylon 6
Metrico
0,1123 € - 0,1315 € 15445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Giallo
Nylon 6
Metrico
0,1239 € - 0,2344 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Giallo
Nylon 6
Metrico
0,4725 € - 0,8995 € 14292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Giallo
Nylon 6
BSP
0,0446 € - 0,2214 € 7787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,1717 € - 0,8734 € 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,1519 € - 0,322 € 6156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Giallo
HDPE
Filettatura Metrica
5
0,1195 € - 0,2489 € 16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,1057 € - 0,502 € 3497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,1287 € - 0,2437 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Giallo
Nylon 6
Metrico
0,2017 € - 0,3801 € 34890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Giallo
Nylon 6
Metrico
1,1427 € - 1,3361 € 9154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Giallo
Nylon 6
0,3855 € - 0,8211 € 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,2017 € - 0,412 € 8564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,1195 € - 0,2028 € 11475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,3274 € - 0,6616 € 8126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
0,1547 € - 0,3569 € 2410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Giallo
Nylon 6
UNF
  • di 5
Tappo da avvitare 22.0 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262122

Fascia di prezzo
0,2759 € - 0,1203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/8 in - 18 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 33.0 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262160

Fascia di prezzo
0,5194 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 29.5 mm Giallo Nylon 6

10262450

Fascia di prezzo
0,1041 € - 0,1041 €

Livelli di giacenza
13398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/8 in - 14 BSP
  • Colore
    Giallo
Tappo da avvitare 12.5 mm Filettatura Metrica Giallo Nylon 6

10253809

Fascia di prezzo
0,226 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
22928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M8 x 1;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo da avvitare 17.0 mm Filettatura Metrica Giallo Nylon 6

10262269

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
15445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M12 x 1;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo da avvitare 14.5 mm Filettatura Metrica Giallo Nylon 6

10253816

Fascia di prezzo
0,2344 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M10 x 1;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo da avvitare 50.0 mm Filettature BSP Giallo Nylon 6

10253847

Fascia di prezzo
0,8995 € - 0,4725 €

Livelli di giacenza
14292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo da avvitare 19.0 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262108

Fascia di prezzo
0,2214 € - 0,0446 €

Livelli di giacenza
7787 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2 in - 20 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 54.0 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262191

Fascia di prezzo
0,8734 € - 0,1717 €

Livelli di giacenza
4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 19.0 mm Filettatura Metrica M14 x 1 Giallo HDPE

10122150

Fascia di prezzo
0,322 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
6156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M14 x 1.0
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo da avvitare 20.5 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262115

Fascia di prezzo
0,2489 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
16200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    9/16 in - 18 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 31.5 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262153

Fascia di prezzo
0,502 € - 0,1057 €

Livelli di giacenza
3497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 in - 14 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 17.0 mm Filettatura Metrica Giallo Nylon 6

10253823

Fascia di prezzo
0,2437 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M12 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo da avvitare 26.0 mm Filettatura Metrica Giallo Nylon 6

10253830

Fascia di prezzo
0,3801 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
34890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M20 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo da avvitare 68.0 mm Giallo Nylon 6

10262474

Fascia di prezzo
1,3361 € - 1,1427 €

Livelli di giacenza
9154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    2 in - 11 BSP
  • Colore
    Giallo
Tappo da avvitare 47.5 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262184

Fascia di prezzo
0,8211 € - 0,3855 €

Livelli di giacenza
1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 28.5 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262146

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
8564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/8 in - 14 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 16.0 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262085

Fascia di prezzo
0,2028 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
11475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/8 in - 24 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262177

Fascia di prezzo
0,6616 € - 0,3274 €

Livelli di giacenza
8126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo da avvitare 26.0 mm Filettatura UNF Giallo Nylon 6

10262139

Fascia di prezzo
0,3569 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
2410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4 in - 16 UNF
  • Filettatura standard
    UNF